Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FI G 12 - Fischer Gerüstverankerung FI G 12
Bill of material
Fischer FIG 12 x 40 - 80933
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
ART
Art.-Nr.
PZ
M
Gewinde
M 12 mm
GL
Gewindelänge
30 mm
D
Shank diameter
12 mm
DA
Max. Nutzlänge
mm
A
Augen-Ø
23 mm
V
Verpackung [Stück]
20