Fischer FIG 12 x 40 - 80933
Fischer
06 Gerüst-Befestigungen
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/06_geruest/gerustverankerung_fig12.prj},{NB=Fischer FIG 12 x 40 - 80933},{IDNR=},{TYP=FIG 12 x 40},{ART=80933},{PZ=4},{M=M 12},{GL=30},{D=12},{DA=40},{A=23},{V=20},{NDM=12.000},{KDM=9.853}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FI G 12 - Fischer Gerüstverankerung FI G 12
Bill of material
Fischer FIG 12 x 40 - 80933
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FIG 12 x 40
FIG 12 x 40
ART
Art.-Nr.
80933
80933
PZ
4
4
M
Gewinde
M 12
mm
GL
Gewindelänge
30
mm
D
Shank diameter
12
mm
DA
Max. Nutzlänge
40
40
mm
A
Augen-Ø
23
mm
V
Verpackung [Stück]
20