Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2719 - Schachtabdeckung PISO
Stückliste
Fig. 2719 600
CODE
2719-010-60
DN
600 mm
FIGUR
2719
LODLEVEL
LOD Level
TYP
Typen
010
D2
1050 mm
D4
721 mm
H1
225 mm
H2
100 mm
DL
Deckel Ø
689 mm
DLA
Deckel Auflagehöhe
50 mm
G
Gewicht total
273 kg
FG
Gewicht Rahmen
184 kg
CG
Gewicht Deckel
89 kg
MOD
Modell
INFO
Info
Klasse D400, gemäss Norm EN124, Guss-Beton–Deckel, mit Dämpfungseinlage, mit Drehsicherung, mit Lüftungsöffnungen, mit Pickelloch, mit Schlüssellöchern, stufenlos höhenverstellbar bis 10 cm, stufenlos neigungsverstellbar bis 7°