Fig. 2811 400
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Access grating, bridge drains
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_5/2811.prj},{NB=2811-040-00(400)},{DN=400},{FIGUR=2811},{LODLEVEL=400},{TYP=040},{D1=390},{L2=460},{B2=460},{L3=455},{B3=455},{H=35},{R=410},{E=17},{S=250},{G=20},{G1=10},{G2=10},{MOD=00},{INFO=Class B125, According to standard EN 124, Perforated, Flat, Installation in cement pipe rebate},{LCUT=473.670},{HX=35.000},{LC=137.580},{LD=329.460},{LOFFSET=114.760},{BOTCUT=459.470},{BOTCUTR=222.174},{BOTCUTOFF=64.072},{TOPCUT=452.000},{TOPCUTR=230.000},{TOPCUTOFF=72.423}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 2811 - Drainage grate
Bill of material
Fig. 2811 400
CODE
2811-040-00
2811-040-00
DN
400
400
mm
FIGUR
2811
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TYP
Type
040
040
D1
390
390
mm
L2
460
460
mm
B2
460
460
mm
L3
455
455
mm
B3
455
455
mm
H
35
35
mm
R
Grate Ø
410
410
mm
E
Insertion depth
17
17
mm
S
Slot opening
250
250
cm^2
G
Total weight
20
20
kg
MOD
Model explanation
without lock
with bolt lock
without lock
with bolt lock
INFO
Info
Class B125, According to standard EN 124, Perforated, Flat, Installation in cement pipe rebate