Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2915 - Strassenrost "WIENERLI" 3-fach
Stückliste
Fig.2915
CODE
2915-010-00
FIGUR
2915
LODLEVEL
LOD-Ebene
TYP
Typ
010
B1
440 mm
L1
640 mm
B2
550 mm
L2
750 mm
B3
515 mm
L3
715 mm
H
65 mm
RB
Rost Breite
480 mm
RL
Rost Länge
680 mm
E
Einlegetiefe
44 mm
SH
Schlitzbreite
26 mm
S
Schlitzöffnung total
1130 cm^2
SC
Schluckvermögen
2050 l/min.
G
Gewicht total
92 kg
MOD
Modell-Erklärung
ohne Verschluss
INFO
Info
5t Radlast (B125), flach, mit Dämpfungseinlage