피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
Fig.2915
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Access grating, bridge drains
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_5/2915.prj},{NB=2915-010-00(400)},{CODE=2915-010-00},{FIGUR=2915},{LODLEVEL=400},{TYP=010},{B1=440},{L1=640},{B2=550},{L2=750},{B3=515},{L3=715},{H=65},{RB=480},{RL=680},{E=44},{SH=26},{S=1130},{SC=2050},{G1=34},{G2=58},{G=92},{MOD=ohne Verschluss},{INFO=5t wheel load (B125), Flat, With damping insert}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 2915 - "WIENERLI" three-fold drainage grate
Bill of material
Fig.2915
CODE
2915-010-00
FIGUR
2915
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TYP
Type
010
B1
440
mm
L1
640
mm
B2
550
mm
L2
750
mm
B3
515
mm
L3
715
mm
H
65
mm
RB
Grate width
480
mm
RL
Grate length
680
mm
E
Insertion depth
44
mm
SH
Slot width
26
mm
S
Slot opening total
1130
cm^2
SC
Intake capacity
2050
l/min.
G
Total weight
92
kg
MOD
Model explanation
without lock
INFO
Info
5t wheel load (B125), Flat, With damping insert