피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
Fig. 2918 600
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Access grating, bridge drains
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_5/2918.prj},{NB=2918-060-00(400)},{DN=600},{FIGUR=2918},{LODLEVEL=400},{TYP=060},{D2=850},{D3=721},{D4=1050},{H1=200},{H2=100},{R=689},{E=50},{SH=25},{S=970},{SV=1870},{G2=87},{MOD=00},{INFO=Class E600, According to standard EN 124, Flat, With damping insert, With anti-rotation device, Seats machined}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 2918 - Drainage grate
Bill of material
Fig. 2918 600
CODE
2918-060-00
DN
600
mm
FIGUR
2918
LODLEVEL
LOD-Level
400
200
400
200
TYP
Type
060
D2
850
mm
D3
721
mm
D4
1050
mm
H1
200
mm
H2
100
mm
R
Grate
689
mm
E
Insertion depth
50
mm
SH
Slot width
25
mm
S
Slot opening total
970
cm^2
SV
Intake capacity
1870
l/min
G
Total weight
127
kg
MOD
Model explanation
without concrete base, without lock
without concrete base, with three locking bolts, without damping insert
with concrete base, without lock
with concrete base, with three locking bolts, without damping insert
without concrete base, without lock
without concrete base, with three locking bolts, without damping insert
with concrete base, without lock
with concrete base, with three locking bolts, without damping insert
INFO
Info
Class E600, According to standard EN 124, Flat, With damping insert, With anti-rotation device, Seats machined