Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2918 - Strassenroste
Stückliste
Fig. 2918 600
CODE
2918-060-00
DN
600 mm
FIGUR
2918
LODLEVEL
LOD-Level
TYP
Typ
060
D2
850 mm
D3
721 mm
D4
1050 mm
H1
200 mm
H2
100 mm
R
Rost Ø
689 mm
E
Einlegetiefe
50 mm
SH
Schlitzbreite
25 mm
S
Schlitzöffnung total
970 cm^2
SV
Schluckvermögen
1870 l/min
G
Gewicht total
127 kg
MOD
Modell-Erklärung
INFO
Info
Klasse E600, gemäss Norm EN124, flach, mit Dämpfungseinlage, mit Drehsicherung, Sitzflächen bearbeitet