피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
Fig.2936
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Access grating, bridge drains
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_5/2936.prj},{NB=2936-001-00(400)},{CODE=2936-001-00},{FIGUR=2936},{LODLEVEL=400},{TYP=001},{B1=0},{L1=0},{B2=0},{L2=0},{B3=0},{L3=0},{H=0},{RB=389},{RL=520},{E=30-60},{SH=24},{S=680},{SC=ca. 1800},{G1=26},{G2=33},{G=59},{MOD=ohne Verschluss},{INFO=Class D400, According to standard EN 124, Curved, 30mm, With damping insert }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 2936 - "WIENERLI" drainage grate, infiltration ditch
Bill of material
Fig.2936
CODE
2936-001-00
FIGUR
2936
LODLEVEL
LOD-Level
400
200
400
200
TYP
Type
001
RB
Grate width
389
mm
RL
Grate length
520
mm
E
Insertion depth
30-60
mm
SH
Slot width
24
mm
S
Slot opening total
680
cm^2
SC
Intake capacity
ca. 1800
l/min.
G
Total weight
59
kg
MOD
Model explanation
without lock
INFO
Info
Class D400, According to standard EN 124, Curved, 30mm, With damping insert