Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2938 - Strassenrost BIROLL PISO
Stückliste
Fig.2938
CODE
FIGUR
2938
LODLEVEL
LOD-Level
TYP
Typ
L
850 mm
B
mm
H1
225 mm
H2
100 mm
G
Gewicht total
kg
MOD
Modell-Erklärung
mit Betonsockel
INFO
Info
Klasse C250, gemäss EN124-2, flach, Rost fahrbahnseitig mit Betonfüllung, mit Dämpfungseinlage, ohne Pickelloch, Einlaufquerschnitt: 450 cm², stufenlos höhenverstellbar bis 10 cm, stufenlos neigungsverstellbar bis 7°