Fig. 5484 EPOXY 180/160 185470
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
UNI
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/uni/5484_asmtab.prj},{NB=185470(400)},{ARTNR=185470},{LODLEVEL=400},{BES=Epoxy coating},{VERS=MIN},{DES=e},{DN=180/160},{PN=16},{DR1=180},{DR1X=180},{MODEL1=MIN},{DR2=160e)},{DR2X=160},{MODEL2=MIN},{DR3=180},{DR4=160e)},{L=1681},{L1=654},{L2=331},{H=853},{H1=390},{H2=290},{W=238},{NPK=827.825},{PPATH=../../valve_tapping_fittings/parts/5484/5484_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 77
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 5484 EPOXY - UNI 4 PN 10/16
Bill of material
Fig. 5484 EPOXY 180/160 185470
ARTNR
Art.-Nr.
185470
185470
LODLEVEL
LOD Level
400.000
200.000
400.000
200.000
BES
Coating
Epoxy coating
DESCRIPTION
Technical specifications DR1, DR2, DR3. DR4
e) 1 reducing fl ange Fig. 2085
e) 1 reducing fl ange Fig. 2085
DN
Nominal diameter
180/160
180/160
mm
PN
16
16
bar
DR1
Ø
180
180
mm
DR2
Ø
160e)
160e)
mm
DR3
Ø
180
180
mm
DR4
Ø
160e)
160e)
mm
L
1681
1681
mm
L1
654
654
mm
L2
331
331
mm
H
853
853
mm
H1
390
390
mm
H2
290
290
mm
W
Weight
238
238
kg
NPK
CPN
827.825
827.825