Fig. 5588 150 170929
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/5588.prj},{NB=170929(400)},{ARTNR=170929},{LODLEVEL=400},{BES=Epoxy coating},{DN=150},{DR=180},{DI=147.2},{L=956},{H=408},{AXB=180x275},{L1=331},{SP=19},{W=45.7},{PN=16},{AX=180.000},{BX=275},{WSS=197.50},{CUT1=0},{H2=227.510},{L2=181.774},{D=118.221},{WSS2=0.00},{A200=183.00},{B200=186.00},{D200=120.064},{WIDTH=180.000},{L3=803.670},{LDIM=803.670}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 5588 - Fully protected slide gate valve
Bill of material
Fig. 5588 150 170929
ARTNR
Art.-Nr.
170929
170929
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
BES
Coating
Epoxy coating
DN
Nominal Diameter
150
150
DR
DR Diameter
180
180
mm
DI
DI Diameter
147.2
147.2
mm
L
Length
956
956
mm
H
Height
408
408
mm
AXB
180x275
180x275
mm
L1
331
331
mm
SP
DIN No.
19
19
W
Weight
45.7
45.7
kg
PN
Nominal Pressure
16
16
bar