Fig. 5821 32 180006
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Valve tapping fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/valve_tapping_fittings/5821.prj},{NB=180006(400)},{ARTNR=180006},{LODLEVEL=400},{DN=32},{BES=Epoxy coating},{H=185},{L=177},{A=85},{D=69},{AB=31},{SP=12},{HV=nicht nötig},{W=1.9},{PN=16},{NPK=815.611}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 5821 - House connection slider CLICK with bayonet sockets PN 16
Bill of material
Fig. 5821 32 180006
ARTNR
Art.-Nr.
180006
LODLEVEL
LOD-Level
400
200
400
200
DN
32
BES
Coating
Epoxy coating
H
185
mm
L
177
mm
A
ØA
85
mm
D
ØD
69
mm
AB
Boring
31
mm
SP
DIN-Nr.
12
mm
HV
Auxiliary valve
not necessary
W
Weight
1.9
kg
PN
Nominal Pressure
16
bar
NPK
412
815.611