Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 7790 - Key
Bill of material
Fig. 7790 191050
ARTNR
Art.-Nr.
191050
LODLEVEL
LOD Level
H
Height
700 mm
B
Width
260 mm
V
16.5 mm
VR
vR
25 mm
T
t
30 mm
SP
DIN-Nr.
21/22 mm
W
Weight
2.0 kg