Fig. 7985 200 188558
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Reservoir valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/reservoirarmaturen/7985.prj},{NB=188558(4001)},{ARTNR=188558},{LODLEVEL=400},{DN=200},{AUS=mit Auslauf},{BES=Epoxy coating},{F=340},{T1=300},{A=450},{B=a-118},{C=150},{HPDF=1.0},{H1PDF=2.8},{W=70},{H=Freely configurable},{H1=Freely configurable},{PN=10},{X=4},{HX=1},{AUTO=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 7985 - Overflow and drain with handle
Bill of material
Fig. 7985 200 188558
ARTNR
Art-Nr.
188558
188558
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal diameter
200
200
mm
AUS
Version
With outlet
With outlet
BES
Coating
Epoxy coating
F
Ø
340
340
mm
T1
300
300
mm
A
a(max)
450
mm
B
b(max)
a-118
a-118
mm
C
150
mm
W
Weight
70
70
kg
H
Freely conFig. able
m
H1
h
Freely conFig. able
m
PN
10
bar
NPK
CPN
843.415
843.415