Fig. 8306 65-400 170184
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Valve tapping fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/valve_tapping_fittings/8306_asmtab.prj},{NB=170184(400)},{ARTNR=170184},{DN=65-400},{LODLEVEL=400},{D=31},{BES=Epoxy coating},{DR=32},{DL=26.0},{A=200},{H1=294},{H2=106},{SW1=55},{SW2=36},{W=5.1},{SP=12},{PN=16},{NPK=862.761},{AX=1},{PPATH=parts/8306/8306_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 8306 EPOXY - Valve tapping saddle
Bill of material
Fig. 8306 65-400 170184
ARTNR
Art.-Nr.
170184
170184
DN
Nominal Diameter
65-400
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
D
Drilling max.
31
31
mm
BES
Coating
Epoxy coating
DR
32
32
mm
DL
26.0
26.0
mm
A
200
mm
H1
294
mm
H2
106
mm
SW1
55
55
mm
SW2
36
mm
W
Weight
5.1
5.1
kg
SP
DIN-Nr.
12
mm
PN
Nominal Pressure
16
bar
NPK
CPN
862.761
862.761