Fig. 8383 40-300 178182
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Accessories
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{vonroll/valves_fittings/accessories/8383.prj},{NB=178182(400)},{ARTNR=178182},{LODLEVEL=400},{DN=40-300},{AXB=300 x 300},{H=900},{D=18},{C=240},{S=36},{SP=14-27},{W=15},{PN=16}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 8383 - Floor pedestal for hand wheel
Bill of material
Fig. 8383 40-300 178182
ARTNR
Art.-Nr.
178182
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
40-300
mm
AXB
AxB
300 x 300
mm
H
Height
900
mm
D
Ød
18
mm
C
ØC
240
mm
S
Spindle Ø
36
mm
SP
DIN-Nr.
14-27
mm
W
Weight
15
kg
PN
16
bar