Fig. 8680 175752
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Butterfly shut-off valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/butterfly_shut_off_valves/8680.prj},{NB=175752(400)},{ARTNR=175752},{LODLEVEL=400},{DN=400},{F=580},{L=310},{FL=F10 / Welle 20},{H=319},{H1=290.0},{A=455.0},{B=295},{C=538},{E=100},{BB=45},{U=13-14},{W=200},{PN=16},{NPK=831.147},{CHF=7'886.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 8680 EPOXY/EMAIL - Butterfly shut-off valve
Bill of material
Fig. 8680 175752
ARTNR
Art.-Nr.
175752
175752
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
400
400
mm
F
Ø
580
mm
L
310
mm
FL
Flansch ISO 5211
F10 / Wave 20
F10 / Wave 20
H1
290.0
mm
A
455.0
mm
B
295
mm
C
538
mm
E
100
mm
U
U / Hub
13-14
mm
W
Weight
200
kg
PN
16
bar