Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Figur 5821 EPOXY - Hausanschlussschieber CLICK mit Bajonettmuffen PN 16 | für Guss-, Stahl-, AZ-Rohr | Hausanschlussschieber System CLICK in Verbindung mit Anbohrbrücke CLICK und Fittinge System CLICK | Wasser (Trinkwasser, Brauchwasser)
Stückliste
Fig. 5821 32 180006
ARTNR
Art.-Nr.
180006
LODLEVEL
LOD Level
DN
32
BES
Beschichtung
Epoxy
H
185 mm
L
177 mm
A
ØA
85 mm
D
ØD
69 mm
AB
Anbohrung
31 mm
SP
DIN-Nr.
12 mm
HV
Hilfsventil
nicht nötig
W
Gewicht
1.9 kg
PN
Nenndruck
16 bar
NPK
412
815.611