Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Figur 5992 EPOXY - Anbohrbrücke PN 16 | für Guss-, Stahl-, AZ-Rohr | mit Gasrohrgewindeabgang | Wasser (Trinkwasser, Brauchwasser)
Stückliste
Figur 5992 EPOXY 65-400 181680
ARTNR
Best.-Nr.
181680
LODLEVEL
LOD Level
DN
Nennweite
65-400 mm
BES
Beschichtung
Epoxy
RP
Gewindeanschluss
1 1/2'' Zoll
H1
140 mm
H2
145 mm
H3
182 mm
SP
DIN.-Nr.
12
W
Gewicht
8.1 kg
PN
16 bar
NPK
CPN
842.113