Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Figur 7983 - Über- und Leerlauf PN 10 | Auslauf senkrecht mit Spitzende nach DIN EN 1092-2 | Wasser (Trinkwasser)
Stückliste
Figur 7983 200 188519
ARTNR
Artikelnummer
LODLEVEL
LOD Level
DN
Nennweite
mm
AUS
Ausführung
BES
Beschichtung
Epoxy
D
Ø
mm
T2
mm
A
a(max)
450 mm
C
150 mm
H
m
W
Gewicht
kg
PN
10 bar
NPK
CPN