Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Figur 8364 EPOXY - Blindschelle PN 16, für Guss-, Stahl-, AZ-Rohr | zum Abdichten von Bohrungen auf Rohrleitungen (max. 45 mm Durchmesser) | Wasser (Trinkwasser, Brauchwasser)
Stückliste
Figur 8364 65-400 181675
ARTNR
Best.-Nr.
181675
LODLEVEL
LOD Level
DN
Nennweite
65-400 mm
BES
Beschichtung
Epoxy
A
200 mm
B
88 mm
C
35 mm
W
Gewicht
2.2 kg
PN
16 bar