Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Figur 8382 - Wandbock für Schachteinbau | Verstellbarer Wandbock zur Halterung von Spindelverlängerungen | Wasser, Abwasser, Gas
Stückliste
Figur 8382 40-300 178202
ARTNR
Artikelnummer
178202
LODLEVEL
LOD Level
DN
Nennweite
40-300 mm
L
Baulänge max.
500 mm
S
Spindel Ø
36 mm
SP
DIN-Nr.
14-27 mm
W
Gewicht
2 kg
PN
16 bar