Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Figur 9749 - Spindelverlängerung mit DIN | Figur 9749 Bedienung von Armaturen mit Handrad | max. 3000 mm | für Schieber
Stückliste
Figur 9749 191031
ARTNR
Artikelnummer
LODLEVEL
LOD Level
SP
DIN-Nr.
mm
VR
vR
25 mm
D2
Ø
27 mm
H
Höhe
max. 3000 mm
W
Gewicht
kg
NPK
CPN
871.833