SFS FN 3744 591865 PolyGrip Blindniet Senkkopf Stahl/Stahl 4x12 KL 3.5-8.5
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindniete
PolyGrip®
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindniete/polygrip/gesipa_fn_3744.prj},{NB=SFS FN 3744 591865 PolyGrip Blindniet Senkkopf Stahl/Stahl 4x12 KL 3.5-8.5},{IDNR=},{ARTNR=591865},{NAME=4x12 (6712012) KL 3,5-8,5},{MAT=Niet: Stahl verzinkt, Dorn: Stahl verzinkt},{ONR=6712012},{D1=4.0},{L=12},{KL=3.5-8.5},{D2=7.5},{DM=2.1},{K=~1},{K1=1.00},{SCHK=1500},{ZK=1680},{VERP=500},{PR=0},{PR2000=0},{CNSAVOID=0},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
FN 3744 - GESIPA PolyGrip Blindniete Senkkopf Stahl/Stahl
Bill of material
SFS FN 3744 591865 PolyGrip Blindniet Senkkopf Stahl/Stahl 4x12 KL 3.5-8.5
IDNR
Ident number
ARTNR
Order number
591865
591865
MAT
Material
Niet: Stahl verzinkt, Dorn: Stahl verzinkt
ONR
Orig.-Nr.
6712012
6712012
D1
Diameter
4.0
4.0
mm
L
Length
12
12
mm
KL
Clamping length
3.5-8.5
3.5-8.5
mm
D2
Diameter
7.5
7.5
mm
DM
Diameter
2.1
2.1
mm
K
Head height
~1
~1
mm
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
500
500