SFS FN 3744 591865 PolyGrip Blindniet Senkkopf Stahl/Stahl 4x12 KL 3.5-8.5
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindniete
PolyGrip®
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindniete/polygrip/gesipa_fn_3744.prj},{NB=SFS FN 3744 591865 PolyGrip Blindniet Senkkopf Stahl/Stahl 4x12 KL 3.5-8.5},{IDNR=},{ARTNR=1446482},{ARTNROLD=591865},{NAME=4x12 (6712012) KL 3,5-8,5},{MAT=Niet: Stahl verzinkt, Dorn: Stahl verzinkt},{ONR=6712012},{D1=4.0},{L=12},{KL=3.5-8.5},{D2=7.5},{DM=2.1},{K=~1},{K1=1.00},{SCHK=1500},{ZK=1680},{VERP=500},{PR=0},{PR2000=0},{CNSAVOID=0},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
FN 3744 - GESIPA PolyGrip Blindniete Senkkopf Stahl/Stahl
Bill of material
SFS FN 3744 591865 PolyGrip Blindniet Senkkopf Stahl/Stahl 4x12 KL 3.5-8.5
IDNR
Ident number
ARTNR
Order number
1446482
1446482
ARTNROLD
Order number
591865
591865
MAT
Material
Niet: Stahl verzinkt, Dorn: Stahl verzinkt
ONR
Orig.-Nr.
6712012
6712012
D1
Diameter
4.0
4.0
mm
L
Length
12
12
mm
KL
Clamping length
3.5-8.5
3.5-8.5
mm
D2
Diameter
7.5
7.5
mm
DM
Diameter
2.1
2.1
mm
K
Head height
~1
~1
mm
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
500
500