Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FNA A4 G - Fischer - Nagelanker A4 mit Gewinde, nicht rostender Stahl
Bill of material
Fischer FNA 6 x 30 M6/5 A4 77806
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FNA 6 x 30 M6/5 A4
ART
Art.-Nr.
77806
PZ
7
D
DIBt-Zulassung
+
D0
Bohrerdurchmesser
6 Ø mm
TD
Mind. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
50 mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
30 mm
L
Dübellänge
52 mm
TFIX
Max. Nutzlänge
5 mm
T
mm
Entrez la valeur pour T
mm
cm
inch
ft
M
Gewinde
M 6
SW
Schlüßelweite
10 mm
V
Verpackung [Stück]
100