Fischer FNA 6 x 30 M6/5 C 77809
Fischer
04 Schwerlast-Befestigungen - Stahl
Nagelanker FNA mit Nagelkopf
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer/04_schwerlast/nagelanker_fna/nagelanker_fna_g_c_tab.prj},{NB=Fischer FNA 6 x 30 M6/5 C 77809 -0},{IDNR=},{TYP=FNA 6 x 30 M6/5 C},{ART=77809},{PZ=8},{D=+},{D0=6},{TD=50},{HEF=30},{L=52},{TFIX=5},{T=0},{M=M 6},{SW=10},{V=100},{E2=6},{E1=12},{NDM1=6},{KDM1=4.773},{KDM2=4.917},{VERS=1},{VERS1=1},{H1=4.0},{PPATH=nagelanker_fna_g_c_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FNA C G - Fischer - Nagelanker C mit Gewinde, hochkorrosionsbeständiger Stahl
Bill of material
Fischer FNA 6 x 30 M6/5 C 77809
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FNA 6 x 30 M6/5 C
ART
Art.-Nr.
77809
PZ
8
D
DIBt-Zulassung
+
D0
Bohrerdurchmesser
6
Ø mm
TD
Mind. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
50
mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
30
mm
L
Dübellänge
52
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
5
mm
T
Nutzlänge
mm
값 입력 T
Nutzlänge
mm
cm
inch
ft
확인
M
Gewinde
M 6
SW
Schlüßelweite
10
mm
V
Verpackung [Stück]
100