Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FNA C G - Fischer - Nagelanker C mit Gewinde, hochkorrosionsbeständiger Stahl
Bill of material
Fischer FNA 6 x 30 M6/5 C 77809
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FNA 6 x 30 M6/5 C
ART
Art.-Nr.
77809
PZ
8
D
DIBt-Zulassung
+
D0
Bohrerdurchmesser
6 Ø mm
TD
Mind. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
50 mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
30 mm
L
Dübellänge
52 mm
TFIX
Max. Nutzlänge
5 mm
T
Nutzlänge
mm
输入参数值: T
Nutzlänge
mm
cm
inch
ft
M
Gewinde
M 6
SW
Schlüßelweite
10 mm
V
Verpackung [Stück]
100