Fischer FNA 6 x 30 M6/5 50920
Fischer
04 Schwerlast-Befestigungen - Stahl
Nagelanker FNA mit Nagelkopf
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/04_schwerlast/nagelanker_fna/nagelanker_fna_g_tab.prj},{NB=Fischer FNA 6 x 30 M6/5 50920 - 0},{IDNR=},{TYP=FNA 6 x 30 M6/5},{ART=50920},{PZ=3},{D=+},{D0=6},{TD=50},{HEF=30},{L=52},{TFIX=5},{T=0},{M=M 6},{SW=10},{V=100},{E2=6},{E1=12},{NDM1=6},{KDM1=4.773},{KDM2=4.917},{VERS=2},{VERS1=1},{H1=4.0},{PPATH=nagelanker_fna_g_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FNA G - Fischer - Nagelanker FNA mit Gewinde, Stahl galvanisch verzinkt
Bill of material
Fischer FNA 6 x 30 M6/5 50920
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FNA 6 x 30 M6/5
FNA 6 x 30 M6/5
ART
Art.-Nr.
50920
50920
PZ
3
3
D
DIBt-Zulassung
+
D0
Bohrerdurchmesser
6
Ø mm
TD
Mind. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
50
50
mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
30
30
mm
L
Dübellänge
52
52
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
5
mm
T
Nutzlänge
mm
Enter value for T
Nutzlänge
mm
cm
inch
ft
確定
M
Gewinde
M 6
M 6
SW
Schlüßelweite
10
10
mm
V
Verpackung [Stück]
100
100