Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FNA H - Fischer - Nagelanker FNA mit Hacken
Bill of material
Fischer FNA 6 x 30 H 50921
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FNA 6 x 30 H
ART
Art.-Nr.
50921
PZ
0
D
DIBt-Zulassung
-
D0
Bohrerdurchmesser
6 Ø mm
T
Mind. Bohrlochtiefe
45 mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
30 mm
L
Dübellänge
64 mm
V
Verpackung [Stück]
50