Fischer FNA 6 x 30/50 50942
Fischer
04 Schwerlast-Befestigungen - Stahl
Nagelanker FNA mit Nagelkopf
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer/04_schwerlast/nagelanker_fna/nagelanker_fna_nk.prj},{NB=Fischer FNA 6 x 30/50 50942},{IDNR=},{TYP=FNA 6 x 30/50},{ART=50942},{PZ=5},{D=+},{D0=6},{TD=95},{HEF=30},{L=91},{TFIX=50},{V=50},{M=M 8},{E2=8},{E1=13},{NDM1=8},{KDM2=6.647},{SW=0},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FNA NK - Fischer - Nagelanker FNA mit Nagelkopf, Stahl galvanisch verzinkt
Bill of material
Fischer FNA 6 x 30/50 50942
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FNA 6 x 30/50
FNA 6 x 30/50
ART
Art.-Nr.
50942
50942
PZ
5
5
D
DIBt-Zulassung
+
D0
Bohrerdurchmesser
6
Ø mm
TD
Mind. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
95
95
mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
30
30
mm
L
Dübellänge
91
91
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
50
50
mm
V
Verpackung [Stück]
50
50