Fischer FNA 6 x 30 OE 50922
Fischer
04 Schwerlast-Befestigungen - Stahl
Nagelanker FNA mit Nagelkopf
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer/04_schwerlast/nagelanker_fna/nagelanker_fna_oe.prj},{NB=Fischer FNA 6 x 30 OE 50922},{IDNR=},{TYP=FNA 6 x 30 OE},{ART=50922},{PZ=7},{D=+},{D0=6},{T=45},{HEF=30},{L=64},{V=50},{M=M 6},{E2=6},{E1=12},{NDM1=6},{KDM2=4.917},{TFIX=0},{SW=0},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FNA OE - Fischer - Nagelanker FNA mit Öse
Bill of material
Fischer FNA 6 x 30 OE 50922
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FNA 6 x 30 OE
ART
Art.-Nr.
50922
PZ
7
D
DIBt-Zulassung
+
D0
Bohrerdurchmesser
6
Ø mm
T
Mind. Bohrlochtiefe
45
mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
30
mm
L
Dübellänge
64
mm
V
Verpackung [Stück]
50