Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FNA OE - Fischer - Nagelanker FNA mit Öse
Bill of material
Fischer FNA 6 x 30 OE 50922
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FNA 6 x 30 OE
ART
Art.-Nr.
50922
PZ
7
D
DIBt-Zulassung
+
D0
Bohrerdurchmesser
6 Ø mm
T
Mind. Bohrlochtiefe
45 mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
30 mm
L
Dübellänge
64 mm
V
Verpackung [Stück]
50