Fischer FNA 6 x 40 S 50947
Fischer
04 Schwerlast-Befestigungen - Stahl
Nagelanker FNA mit Nagelkopf
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer/04_schwerlast/nagelanker_fna/nagelanker_fna_s.prj},{NB=Fischer FNA 6 x 40 S 50947},{IDNR=},{TYP=FNA 6 x 40 S},{ART=50947},{PZ=0},{D=+},{D0=6},{T=60},{HEF=40},{L=55},{V=50},{M=M 6},{E2=6},{E1=12},{NDM1=6},{KDM2=4.917},{TFIX=0},{SW=0},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FNA S - Fischer - Nagelanker FNA für Schienenbefestigung
Bill of material
Fischer FNA 6 x 40 S 50947
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FNA 6 x 40 S
ART
Art.-Nr.
50947
PZ
0
D
DIBt-Zulassung
+
D0
Bohrerdurchmesser
6
Ø mm
T
Mind. Bohrlochtiefe
60
mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
40
mm
L
Dübellänge
55
mm
V
Verpackung [Stück]
50