Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FNA S - Fischer - Nagelanker FNA für Schienenbefestigung
Bill of material
Fischer FNA 6 x 40 S 50947
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FNA 6 x 40 S
ART
Art.-Nr.
50947
PZ
0
D
DIBt-Zulassung
+
D0
Bohrerdurchmesser
6 Ø mm
T
Mind. Bohrlochtiefe
60 mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
40 mm
L
Dübellänge
55 mm
V
Verpackung [Stück]
50