Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
FO CABLE-SM-2CH.-100M,RING
Stückliste
HARTING 33587511000002
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
33587511000002
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL-Kabel, Singlemode, 9 / 125 µm, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 100 m
DESCLONG
Langbeschreibung
LWL-Kabel, Singlemode, 9 / 125 µm, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 100 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FO CABLE-SM-2CH.-100M,RING
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
33 58 751 1000 002
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAK718
Material des Mantels
PUR (Polyurethan)
AAO057
Herstellerprodukttyp
HIGH STR. FO CABLE-SM-2CH.-100M,RING
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
LWL-Kabel, Singlemode, 9 / 125 µm, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 100 m
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
LWL-Kabel, Singlemode, 9 / 125 µm, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 100 m
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAD974
Außendurchmesser des Kabels
6.5 mm
BAD982
Faserart
Singlemode 9/125
BAE029
Werkstoff des Mantels
PUR (Polyurethan)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444995
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink