Fischer FS 45 6 x 120 - 59081
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/03_langschaft/fensterschraube.prj},{NB=Fischer FS 45 6 x 120 - 59081},{IDNR=},{TYP=FS 45 6 x 120},{ART=59081},{PZ=2},{D0=8},{TD=55},{A=75},{DSXLS=6 x 120},{W=T25},{V=100},{DS=6},{LS=120},{TORX=4.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FS 45 - Fischer Fensterschraube FS 45
Bill of material
Fischer FS 45 6 x 120 - 59081
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FS 45 6 x 120
FS 45 6 x 120
ART
Art.-Nr.
59081
59081
PZ
2
2
D0
Bohrerdurchmesser
8
mm
TD
Mind. Bohrlochtiefe
55
mm
A
Max. Abstand
75
75
mm
DSXLS
Schraubenabmessung
6 x 120
6 x 120
Ø mm
W
Werkzeugaufnahme
T25
V
Verpackung [Stück]
100
100