Fischer FS 45 6 x 120 - 59081
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer/03_langschaft/fensterschraube.prj},{NB=Fischer FS 45 6 x 120 - 59081},{IDNR=},{TYP=FS 45 6 x 120},{ART=59081},{PZ=2},{D0=8},{TD=55},{A=75},{DSXLS=6 x 120},{W=T25},{V=100},{DS=6},{LS=120},{TORX=4.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FS 45 - Fischer Fensterschraube FS 45
Bill of material
Fischer FS 45 6 x 120 - 59081
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FS 45 6 x 120
FS 45 6 x 120
ART
Art.-Nr.
59081
59081
PZ
2
2
D0
Bohrerdurchmesser
8
mm
TD
Mind. Bohrlochtiefe
55
mm
A
Max. Abstand
75
75
mm
DSXLS
Schraubenabmessung
6 x 120
6 x 120
Ø mm
W
Werkzeugaufnahme
T25
V
Verpackung [Stück]
100
100