Fischer FUR 10 x 200 SS - 88781
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer/03_langschaft/universalrahmendubel_fur_ss_tab.prj},{NB=Fischer FUR 10 x 200 SS - 88781},{IDNR=},{TYP=FUR 10 x 200 SS},{ART=88781},{PZ=3},{D0=10},{TD=210},{HV=70},{L=200},{DA=130},{DSXLS=7 x 205},{SW=SW 13},{V=50},{DS=7},{LS=205},{SWX=13},{VERS=1},{PPATH=universalrahmendubel_fur_ss_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FUR-SS mit Schraube - Fischer Universal-Rahmendübel FUR-SS
Bill of material
Fischer FUR 10 x 200 SS - 88781
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FUR 10 x 200 SS
FUR 10 x 200 SS
ART
Art.-Nr.
88781
88781
PZ
3
3
D0
Bohrerdurchmesser
10
10
mm
TD
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
210
210
mm
HV
Mind. Verankerungstiefe
70
mm
L
Dübellänge
200
200
mm
DA
Max. Nutzlänge
130
130
mm
DSXLS
Fischer Sicherheitsschrauben
7 x 205
7 x 205
mm
SW
Width accross flats
SW 13
SW 13
V
Verpackung [Stück]
50