Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS ABL-10
Bill of material
72002001
MD01
VAR__MANUID_
72002001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS ABL-10
DESCLONG
Langbeschreibung
Außenbefestigungslaschen-Set aus Kunststoff, Montage im Winkel 0°, 45° oder 90° möglich, schwarz, Set = 4 Stück, Wandabstand 10 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>20 x 94 x 10 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902614196
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72002001
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS ABL-10
EF000215
EV001212
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.07
LENGTH
94
WIDTH
20
DEPTH
10
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04