Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS ABL-40
Bill of material
72002101
MD01
VAR__MANUID_
72002101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS ABL-40
DESCLONG
Langbeschreibung
Außenbefestigungslaschen-Set aus Kunststoff, Montage im Winkel 0°, 45° oder 90° möglich, schwarz, Set = 4 Stück, Wandabstand 40 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>20 x 95 x 40 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902614226
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72002101
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS ABL-40
EF000215
EV001212
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0915
LENGTH
95
WIDTH
20
DEPTH
40
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04