Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS NS35-350
Bill of material
72003201
MD01
VAR__MANUID_
72003201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS NS35-350
DESCLONG
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Breite, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben, zur Bodenmontage, Optional Montage mittels Montagehalter in unterschiedlichen Höhen möglich, für GEOS-L/-S 3040, GEOS-L/-S 4050, GEOS-S 5040, Länge 350 mm, Höhe 7,5 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 350 x 7,5 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902614349
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72003201
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS NS35-350
EF000010
EV005273
EF000040
7.5
EF000139
EV000283
EF000386
1
EF001438
350
EF001457
EV005294
EF002169
EV000179
EF002677
265
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.1341
LENGTH
350
WIDTH
35
DEPTH
7.5
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04