Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS TGS 4050-2
Bill of material
72006501
MD01
VAR__MANUID_
72006501
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS TGS 4050-2
DESCLONG
Langbeschreibung
Traggestell mit Normschienen Breite 35 mm, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben zur Bodenmontage. Optionale Montage mittels Montagehaltern in unterschiedlichen Höhen möglich, ohne Berührungsschutz, 2-reihig, 21 Teilungseinheiten, Normschienen 35 x 7,5 mm, zur Montage in GEOS-L 4050 und GEOS-S 5040<br /><strong>Abmessungen: </strong>450 x 366 x 35 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902626731
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72006501
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS TGS 4050-2
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.48
LENGTH
366
WIDTH
450
DEPTH
35
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04