피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Spelsberg
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
72007401
Spelsberg
Industrial housing
Up to 40 x 50 cm, flexible
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{spelsberg/24me02-1000049750/24me03-15486724/24me04-15486728/72007401.prj},{NB=72007401},{MANUID=72007401},{EF000040=35},{EF000386=1.5},{EF001438=466},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.89},{LENGTH=466},{WIDTH=350},{DEPTH=35},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73089098},{MD01=../../../_pool_/c9/52/pho_pro_72006401_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=72007401},{DESCSHORT=GEOS TGS NS35/15 4050-3},{DESCLONG=Traggestell mit Normschienen Breite 35 mm, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben zur Bodenmontage. Optionale Montage mittels Montagehaltern in unterschiedlichen Höhen möglich, ohne Berührungsschutz, 3-reihig, 18 Teilungseinheiten, Normschienen 35 x 15 mm, zur Montage in GEOS-L/-S 4050<br /><strong>Abmessungen: </strong>350 x 466 x 35 mm},{INTNO=4013902640379}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS TGS NS35/15 4050-3
Bill of material
72007401
MD01
VAR__MANUID_
72007401
DESCSHORT
Short Description
GEOS TGS NS35/15 4050-3
DESCLONG
Long Description
Support frame with standard rails width 35 mm, at heights 7.5 and 15 mm, including. fixing screws for floor mounting. Optional assembly with mounting brackets at different heights possible, no contact protection, 3-row, 18 modules, standard rails 35 x 15 mm, for mounting in GEOS-L and S 4050<br /><strong>Dimensions: </strong>350 x 466 x 35 mm
INTNO
International product number
4013902640379
MANUID
Product number of the Manufacturer
72007401
MANUNAME
Manufacturer Name
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GEOS TGS NS35/15 4050-3
EF000010
EV005272
EF000040
35
EF000139
EV000283
EF000386
1.5
EF001438
466
EF001457
EV005294
EF002169
EV000179
EF002677
-
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
WEIGHT
0.89
LENGTH
466
WIDTH
350
DEPTH
35
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Country of origin
DE
MD04
MD04