Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Gerätestift M12-A-kod. 4pol. IP20 gerade
Stückliste
HARTING 21033211410
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21033211410
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, für Rückwandmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, für Rückwandmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Kodierung: A-Kodierung, Polyamid (PA)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Gerätestift M12-A-kod. 4pol. IP20 gerade
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 321 1410
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
92
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, für Rückwandmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M12 panel feedtrough/PCB straight A-cod.
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THR-Anschluss
AAZ335
Verriegelungsausführung
Schraubflansch
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au), steckseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige