Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
GG851S - Détecteurs de sécurité inductifs
Nomenclature
GG851S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
GG851S: Détecteur de sécurité inductif; M18 x 1 / L = 86,5 mm; 2 x OSSD (A1 et A
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur de sécurité inductif; M18 x 1 / L = 86,5 mm; 2 x OSSD (A1 et A2); DC; PNP; M12 Connecteur; IP 65; IP 67; Température ambiante -25...70 °C
BN
Bestellnummer
GG851S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GIGA4005B2PO/SIL2/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1