Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
GI505S - Détecteurs de sécurité inductifs
Nomenclature
GI505S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
GI505S: Détecteur de sécurité inductif; M30 x 1,5 / L = 80 mm; signal d'horloge;
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur de sécurité inductif; M30 x 1,5 / L = 80 mm; signal d'horloge; DC; M12 Connecteur; IP 68; IP 69K; (selon EN 60529); Température ambiante 0...70 °C
BN
Bestellnummer
GI505S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GIIA-4030-US /V4A
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1