Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
GI854S - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
GI854S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
GI854S: Induktiver Sicherheitssensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Freigabezone > 21,5
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sicherheitssensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Freigabezone > 21,5 mm; SIL 2; 2 x OSSD (A1 und A2); DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse); Umgebungstemperatur -40...85 °C
BN
Bestellnummer
GI854S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET