Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
GI855S - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
GI855S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
GI855S: Détecteur de sécurité inductif; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Zone de validatio
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur de sécurité inductif; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Zone de validation > 14,5 mm; SIL 2; 2 x OSSD (A1 et A2); DC; PNP; M12 Connecteur; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (avec connecteur femelle ifm vissé correctement); Température ambiante -40...85 °C
BN
Bestellnummer
GI855S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique